AC 충전 컨트롤러를 위한 기능 확장: 소프트웨어 업데이트를 통해 새로운 보정법 개념으로 인증 간소화
피닉스컨택트의 CHARX control modular AC 충전 컨트롤러는 모드 3 전기 자동차 충전을 위한 지속 가능한 인텔리전트 충전 인프라의 핵심입니다.
소프트웨어 릴리스 1.8.0은 OCMF 지원을 통해 단순화된 새로운 보정법 개념을 구현했으며, 이로 인해 보정법과 관련하여 충전 컨트롤러가 더 이상 측정 캡슐의 일부가 아니게 되었습니다. 이를 통해 시스템 아키텍처가 간소화되고 충전 인프라 제조업체와 운영자의 인증 및 유지 관리 작업이 크게 줄어듭니다.
CHARX control modular AC 충전 컨트롤러에 대한 새로운 보정법 개념은 에너지 미터를 측정 캡슐의 유일한 구성 요소로 정의합니다. 이 모델에서 충전 컨트롤러는 에너지 미터와 OCPP 백엔드 사이의 투명한 인터페이스 역할만 하며, 보정법과 관련한 데이터를 처리하거나 변경하지 않습니다.
이러한 개념적 재정비에는 수많은 이점을 제공합니다.
• 간소화된 인증: 보정법 테스트는 여전히 인증의 핵심 구성 요소입니다. 하지만 이제 절차가 훨씬 간소화되었습니다. 충전 컨트롤러가 더 이상 측정 캡슐의 일부가 아니기 때문에 정교한 소프트웨어 테스트가 더 이상 필요하지 않습니다. 특히, 여기에는 서명 및 복호화 메커니즘의 검증, 측정 값의 처리, 그리고 보정법 기록의 유지 관리가 포함됩니다. 이 간소화로 인해 테스트 작업이 상당히 줄어들고 인증 절차가 빨라집니다.
• 미래 지향적: 충전 컨트롤러의 소프트웨어 업데이트로 인해 보정법 인증이 상실되는 일이 더 이상 없으며 인증서는 유효 상태를 유지합니다.
• 설계 유연성: 충전 컨트롤러 소프트웨어는 더 이상 특정 에너지 미터 모델에 맞게 설계되지 않습니다. 이는 다양한 에너지 미터 모델을 사용할 수 있음을 의미하며, 충전 솔루션의 유연하고 확장 가능한 설계를 가능하게 합니다.
• 모든 사용자를 위한 기능적 평등성: 새로운 보정법 개념을 통해 모든 사용자는 보정법 기능 활성화 여부와 관계없이 높은 수준의 기능을 일관되게 누릴 수 있습니다.
보정법과 관련된 측정과 통신을 일관되게 분리하면 충전 인프라가 더 간소화되고 견고해질 뿐만 아니라 향후 요구 사항에 적응하기도 쉬워집니다. 새로운 보정법 개념은 소프트웨어 업데이트를 통해 구현되며, 해당 항목 페이지의 다운로드 영역에서 8월부터 이용 가능합니다.
피닉스컨택트의 AC 충전 컨트롤러는 오픈 Linux 플랫폼에 기반하여 IoT 애플리케이션, 스마트 서비스 및 섹터 커플링에 최적화되었으며, 이제 보정법 요건을 훨씬 더 효율적으로 구현할 수 있게 되었습니다.