리튬 철 인산 기술이 적용된 배터리 모듈
피닉스컨택트는 IQ 기술이 적용된 새로운 리튬 배터리 모듈을 통해 284 Wh 용량의 강력한 에너지 저장 솔루션으로 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
이 모듈은 매우 높은 에너지 밀도와 가벼운 디자인으로 높은 요구 사항을 충족하며, 까다로운 산업용 애플리케이션에 이상적입니다. QUINT4 UPS와 함께 사용하면 최고 수준의 가용성과 운영 안전성을 보장하는 인텔리전트 배터리 관리가 가능합니다.
배터리 모듈은 검증된 리튬 철 인산 기술에 기반하며 뛰어난 버퍼 성능을 제공합니다. 1 A의 부하로 최대 27시간의 버퍼 시간이 가능하고, 40 A의 부하로 최대 41분까지 가능합니다. 기존의 납 AGM 기술보다 6배 높은 높은 사이클 안정성 덕분에 최장 10년의 서비스 수명을 보장합니다. -20~+60°C의 넓은 온도 범위로 인해 매우 견고하고 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
특히 주목할 만한 점은 QUINT4 UPS와의 지속적인 통신을 통해 배터리 파라미터를 지속적으로 모니터링하고 지능적으로 관리할 수 있다는 것입니다. 이를 통해 가용성이 향상될 뿐만 아니라, 최적화된 충전 특성으로 서비스 수명도 연장됩니다.
빠르고 손쉬운 모듈 설치: 모듈은 자동으로 감지되며 공구를 사용하지 않고 작동 중에 교체할 수도 있습니다. 컴팩트한 디자인으로 DIN 레일에 공간 절약형 방식으로 마운팅이 가능하며 최대 11 Ah 용량과 높은 에너지 밀도를 제공합니다.
이러한 기능을 갖춘 새로운 리튬 배터리 모듈은 강력하고 지능적이며 안정적인 무정전 파워 서플라이를 위한 미래 지향적 솔루션을 제공합니다.