AC 충전 컨트롤러의 기능 확장: WLAN 기능 및 기타 기능
피닉스컨택트의 CHARX control modular AC 충전 컨트롤러는 모드 3 전기 자동차 충전을 위한 지속 가능한 인텔리전트 충전 인프라의 핵심입니다. 소프트웨어 릴리스 1.7.0은 확장 가능한 포트폴리오에 WLAN 기능 및 다양한 기능을 제공하여 설치 및 유지 관리 편의성을 높이고 보안을 강화합니다.
AC 충전 컨트롤러의 새로운 WLAN 기능을 통해 설치 과정에서 기존 액세스 지점에 대한 무선 연결을 설정할 수 있습니다. 즉, 추가 케이블 연결 작업 없이 OCPP, Modbus 및 OpenVPN과 같은 기존의 모든 CHARX control modular 인터페이스를 사용할 수 있습니다. 또한 컨트롤러는 자체 액세스 포인트를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 기술 담당자는 고객 네트워크에 접속하지 않고도 노트북이나 스마트폰과 같은 기존 도구를 사용하여 빠르고 쉽게 충전소를 시운전하고 유지 관리할 수 있습니다.. WLAN 기능은 소프트웨어 업데이트 1.7.0에서 지원되는 WLAN USB 동글을 통해 구현됩니다.
소프트웨어 릴리스 1.7.0의 일부로 포함된 추가 기능 확장에는 OCPP-1.6j Websocket 보안 연결 지원이 포함됩니다. 백엔드와의 보안 연결은 사용자 이름과 비밀번호와 함께 TLS 암호화를 사용하여 OCPP를 통해 설정됩니다.
부하 관리를 위한 기능 확장은 추가적인 이점을 제공합니다: Modbus/TCP를 통해 충전 시설의 전체 부하 회로에 대해 전류 값을 지정할 수 있습니다. 따라서 충전 시설을 확장하는 경우에도 충전 컨트롤러나 충전 지점을 통해 개별 전류 값을 수동으로 조정할 필요가 없습니다. 소프트웨어 릴리스 1.7.0을 통해 보안 취약점이 해결되어 충전 인프라의 가용성도 높아졌습니다.
피닉스컨택트의 AC 충전 컨트롤러는 가정용 충전기에서 주차장에 이르는 모든 충전 애플리케이션을 지원하며 개방형 Linux 플랫폼을 사용하여 IoT 애플리케이션, 스마트 서비스 및 섹터 커플링에 적합합니다.