푸쉬-풀 고속 결합 및 푸쉬 잠금 연결이 있는 조립용으로 설계된 M12 커넥터
산업용 애플리케이션에 적합한 견고성과 컴팩트한 크기는 M12 커넥터의 입증된 장점 중 하나입니다. 피닉스컨택트는 공구가 필요 없는 손쉬운 처리 방식을 통해 이러한 장점을 확장합니다. 푸쉬-풀 고속 결합 시스템과 푸쉬 잠금 전선 연결은 조립과 설치 작업을 간편하고 안정적으로 만듭니다.
푸쉬-풀 고속 결합 기능이 있는 M12 커넥터는 공장 자동화를 위한 새로운 표준입니다. 푸쉬-풀 기능을 사용하면 제한된 공간과 케이블 밀도가 높은 환경에서도 공구 없이 안전하게 연결할 수 있습니다. 스크류 연결에 비해 설치 시간이 최대 80%까지 단축됩니다. 조립용 M12 커넥터를 사용하면 전선 길이를 상황에 맞게 맞춤형으로 구현할 수 있습니다. 또한 푸쉬 잠금 기술을 사용하면 전선 연결이 편리하고 쉬워지기 때문에 더 이상 스크류 연결이 필요하지 않습니다. 사전 처리된 단선을 클램핑 챔버에 직접 삽입할 수 있습니다. 레버를 사용하여 단자점을 열어 가는 연선 litz 전선이나 단면적이 큰 전선을 연결하고 연결되어 있는 전선을 분리할 수 있습니다. 접점 홀더는 색상과 번호로 식별됩니다. 이를 통해 전선 할당이 간소화되고 연결 오류가 방지됩니다. 장기간의 안정성과 함께 정의된 접촉력을 바탕으로 견고하고 안전한 연결이 보장됩니다. 조립용으로 설계된 M12 푸쉬-풀 케이블링 및 커넥터용 제품 포트폴리오는 차폐형 및 비차폐형, 직선형 및 앵글형 버전으로 제공됩니다.