지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

19인치 포맷의 만능 제품: 고속 충전소를 위한 CHARX control integrated DC 충전 컨트롤러

2023-09-26
19인치 충전소용 인텔리전트 전원 제어 모듈

피닉스컨택트의 CHARX control integrated DC 충전 컨트롤러는 19인치 충전 스테이션을 제어하고 모니터링하는 모든 기능이 하나의 장치에 결합되어 있습니다.

인텔리전트 제어 모듈은 최고 150 kW의 고속 DC 충전을 위해 최대 5개의 30 kW 전원 모듈을 관리합니다. 충전소의 계획, 설치 및 유지 관리를 단순화하여 경제성과 전체 범위를 아우르는 고속 충전 인프라를 보장합니다.

표준화된 19인치 포맷의 CHARX 모듈은 충전소의 계획, 설치 및 경제적인 운영을 최적화합니다. 적절히 조정된 전력 전자 장치는 효율적인 변환, 배전 및 저장을 가능하게 합니다. DIN 레일 구성 요소가 있는 기존 어셈블리와 비교하여 표준 19" 치수의 CHARX 시스템이 적용된 모듈형 설계는 DC 충전 스테이션의 복잡성을 크게 줄입니다. 19인치 표준 및 푸쉬-인 빠른 연결은 설치 및 모듈 교체 시 빠른 설치 및 유지 관리 작업을 더욱 단순화합니다. 이를 통해 전기차를 지능적인 방식으로 빠르게 충전할 수 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션