지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

변조 방지 측정 및 정확한 청구를 위한 공간 절약형 EMpro DC 에너지 미터

2023-09-26
최대 650 kW의 변조 방지 전력 측정을 위한 공간 절약형 650kW DC 에너지 미터

피닉스컨택트의 새로운 컴팩트 EMpro DC 에너지 미터를 사용하면 공간을 절약하고 최대 650 A/1,000 V DC의 전류 및 전압을 정밀하고 변조가 불가능한 방식으로 직접 측정할 수 있습니다.

OCMF 데이터 형식의 SLIP 프로토콜을 사용하는 검증된 RS-485 인터페이스와 보정법(calibration law) 인증을 받은 이 에너지 미터는 충전 인프라의 청구 목적에 적합합니다.

DC 에너지 미터를 사용하면 추가의 변류기 없이 직류 및 전압에 대한 정확도 클래스 B(EN 50470-3) 측정이 가능합니다. 전체 폭이 107.2 mm에 불과한 이 제품은 DIN 레일에 단 6개의 수평 피치(HP) 공간만 필요합니다. DC 에너지 계량기는 청구 목적으로 사용하기 위해 기계적 조작을 방지하는 하우징과 미터 값 서명 및 미터 시간 동기화를 모두 포함하는 독일 보정법(calibration law) 인증을 받았습니다. 션트 측정 기능이 통합된 제품의 히트싱크는 -40°C에서 +80°C의 확장된 온도 적용 범위에서 안정적인 작동을 가능하게 합니다. 내장된 RS-485 인터페이스는 단순화된 지점 간 프로토콜인 SLIP을 통해 상위 레벨의 제어 시스템과 측정 데이터를 통신하기 위해 사용됩니다.

또한 OCMF 데이터 형식 사용과 충전 케이블 손실 보상 기능을 제공하는 EMpro 에너지 미터는 E-mobility 인프라의 충전 프로세스 중 청구에 이상적이며 특히 피닉스컨택트의 CHARX control DC 충전 컨트롤러와 상호 작용하는 사전 프로그래밍된 시스템 솔루션입니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션