차세대 Ethernet 미디어 컨버터
2023-09-26
피닉스컨택트가 특정 산업 환경 및 목적에 맞게 설계된 세 가지 새로운 미디어 컨버터 제품군을 시장에 출시합니다.
이 장치는 저비용 솔루션부터 고온 및 높은 EMC 환경에 이르는 다양한 산업 요구 사항을 충족하는 고성능, 내구성 및 유연성을 제공하도록 설계되었습니다.
비용에 민감한 산업을 위해 설계된 MC 1000 시리즈 미디어 컨버터는 경제적인 동시에 안정적인 연결 솔루션을 제공합니다. 이 컨버터를 사용하면 품질 저하 없이 광섬유를 통한 Ethernet 전송과 원활한 통신이 가능합니다.
MC 1000T 시리즈 컨버터는 넓은 온도 범위를 가지며 열악한 환경에서도 사용할 수 있는 견고한 솔루션입니다. 이 제품들은 열악한 조건에서도 원활한 연결을 보장합니다.
MC 1000E 시리즈는 전자기 간섭 및 폭발 위험이 있는 환경용으로 특별히 설계되었으며 안정적인 데이터 교환을 보장합니다. 이와 함께 포괄적인 인증 패키지를 제공합니다.
MC 1000 시리즈 미디어 컨버터는 산업 환경의 엄격한 요구 사항을 충족하며, 원활한 데이터 전송을 위한 새로운 표준을 제시합니다.
새로운 미디어 컨버터 포트폴리오는 성공적인 피닉스컨택트 Ethernet 스위치 제품군에 새롭게 추가된 제품이며 더욱 광범위한 광섬유 인터페이스, 애플리케이션 지향 기능, 인증 및 설치 위치를 제공합니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com