Ethernet 네트워크용 미디어 컨버터 광섬유를 통한 안전한 통신
미디어 컨버터는 간섭에 대한 높은 내성과 산업용 애플리케이션의 긴 전송 범위를 위해 Ethernet 데이터를 광섬유로 투명하게 변환합니다. 장치와 케이블에 따라 최대 1Gbps의 데이터 속도로 최대 80km의 거리를 연결합니다.
애플리케이션 및 다양한 유리 섬유 인터페이스에 적합한 기능 범위 중에서 선택하십시오. 고유한 마운팅 액세서리는 뛰어난 유연한 설치 옵션을 제공합니다.
이점
- 모든 애플리케이션을 위한 광범위한 포트폴리오
- 기가비트 통신 – 높은 데이터 처리량이 요구되는 애플리케이션에 이상적
- 컴팩트한 디자인과 유연한 설치
- 실시간 프로토콜을 사용하는 애플리케이션을 위한 짧은 대기 시간
- 이중화 파워 서플라이
Ethernet 네트워크용 미디어 컨버터
제품군: 모든 애플리케이션을 위한 미디어 컨버터
최첨단 미디어 컨버터의 포괄적인 포트폴리오는 세 가지 제품 시리즈로 구분됩니다:
MC 1000 시리즈: 이 클래스의 Ethernet 미디어 컨버터는 기본 요구 사항을 갖는 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 광섬유 기술을 산업용 Ethernet 네트워크에 간단하고 비용 효율적으로 통합할 수 있습니다.
MC 1000T 시리즈: 이 미디어 컨버터는 까다로운 산업 환경의 애플리케이션에서 요구되는 높은 요구 사항을 충족합니다. 이 장치에는 금속 하우징이 장착되어 있으며 확장된 온도 범위와 이중화 파워 서플라이를 특징으로 합니다. 추가 DNV 인증을 통해 조선 분야에 사용할 수 있습니다.
MC 1000E 시리즈: 이 카테고리의 미디어 컨버터는 특별 인증이 요구되는 애플리케이션에 적합합니다. 여기에는 폭발 위험이 있는 지역과 전원 공급 및 배전 애플리케이션이 포함됩니다 이 장치는 IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850 및 IEEE 1613이 포함된 인증 패키지를 통해 전 세계적인 사용이 가능합니다.
짧은 대기 시간 실현
시간이 중요한 애플리케이션용 미디어 컨버터
MC 1000, MC 1000T, MC 1000E 시리즈 장치는 Auto negotiation 기능이 있는 표준 store-and-forward 모드와 컷스루 작동 모드 간을 자동으로 전환할 수 있습니다. 이를 통해 매우 짧은 지연(대기 시간)을 달성할 수 있습니다. 따라서 이러한 장치는 PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT 및 Sercos III와 같은 time-critical Ethernet 프로토콜을 사용하는 애플리케이션에 이상적입니다.
단일 광섬유 전송을 통한 비용 절감
단일 광섬유 전송용 미디어 컨버터
WDM 인터페이스가 있는 미디어 컨버터는 단 하나의 FO 광섬유를 사용하여 전이중 FO 연결을 가능하게 합니다. 이러한 장치는 풍력 터빈 발전기와 같은 광학 슬립 링을 사용한 회전 애플리케이션에 이상적입니다. 여기에서 회전 허브와 모터 곤돌라가 장치에 의해 연결됩니다. WDM 미디어 컨버터 덕분에 이제 광섬유를 하나만 사용하여 광학 슬립 링을 연결하는 것이 가능합니다. 따라서 광섬유가 여러 개 있는 슬립 링보다 몇 배 더 경제적입니다. 광학 슬립링 없이 전송 시 FO 광섬유를 절약할 수도 있습니다. 이를 통해 동일한 광섬유 케이블에서 더 많은 통신 경로를 사용할 수 있습니다.
유연한 장착으로 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
유연한 설치 및 손쉬운 시운전
전용 장착 액세서리를 사용하면 Ethernet 미디어 컨버터를 DIN 레일에 편평하게 장착할 수 있습니다. 따라서 이 장치는 공간이 부족한 소형 또는 평평한 컨트롤 캐비닛에도 사용할 수 있습니다. 연결의 아웃렛 방향을 자유롭게 선택할 수 있습니다.
미디어 컨버터는 플러그 앤 플레이도 지원하기 때문에 구성할 필요가 없습니다. 단일 DIP 스위치를 사용하면 필요에 따라 LFP(Link Fault Pass-Through) 기능을 활성화할 수 있습니다. 이는 모든 사용자가 장치를 작동할 수 있고 설치가 쉽다는 것을 의미합니다. 또한 전면과 측면의 상태 LED를 통해 연결 상태에 대한 기본 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다. 따라서 결함이 있는 케이블 등으로 인해 중단된 연결을 신속하게 진단할 수 있습니다. 포장을 풀고, 연결하고, 사용하면 됩니다.
Ethernet 미디어 컨버터 제품군 개요
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| MC 1000 미디어 컨버터 | MC 1000T 미디어 컨버터 | MC 1000E 미디어 컨버터 | |
| FO 포트 | SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP |
| 온도 범위 | -10°C … +60°C | -40°C … +75°C | -40°C … +75°C |
| 범위 | 최대 20km, 모듈에 따른 SFP 버전 | 최대 40km, 모듈에 따른 SFP 버전 | 최대 40km, 모듈에 따른 SFP 버전 |
| 전송 속도 | 10/100/1000Mbps(장치에 따라 다름) | 10/100/1000Mbps(장치에 따라 다름) | 10/100/1000Mbps(장치에 따라 다름) |
| 전압 공급 | 24 V DC | 24/48 V DC, 이중화 | 24/48 V DC, 이중화 |
| 알람 접점 | 아니요 | 예 | 예 |
| 하우징 | 플라스틱 | 금속 | 금속 |
| LFP(Link Fault Pass-Through) | DIP 스위치 경유 | DIP 스위치 경유 | DIP 스위치 경유 |
| 작동 모드 | Store-and-forward, 컷스루 | Store-and-forward, 컷스루 | Store-and-forward, 컷스루 |
| 인증 | CE, UL | CE, UL, DNV-GL | CE, UL, UL Hazloc, IECEx, DNV-GL, ATEX, IEC 61850, IEEE 1613 |
| 제품 목록으로 이동하기 | 제품 목록으로 이동하기 | 제품 목록으로 이동하기 |