DIN 레일용 컴팩트 FO 스플라이스 박스
미래 지향적인 고속 데이터 전송: 피닉스컨택트의 스플라이스 박스는 지속적이고 안정적인 실시간 데이터 전송을 보장합니다. 일관된 디자인이 적용된 컴팩트한 크기의 스플라이스 박스는 견고한 광섬유 연결을 위한 충분한 크기의 내부 공간을 제공합니다.
                
            이점
- 다양한 테스트를 통과한 컴포넌트를 사용하여 장기적이고 안정적인 데이터 연결
 - 컨트롤 캐비닛의 공간 절약을 위한 최대 12개의 듀플렉스 전면부 연결 및 컴팩트한 크기
 - 편리한 꼬임 방지 기능과 컴팩트한 곡률 반경을 위한 완벽한 크기의 특허 받은 피그테일 트레이
 - 사전 조립되고 즉시 스플라이스 가능한 설계로 인한 설치 시간 감소
 - 일관된 디자인으로 인한 직관적인 전면부 채널 조작 및 명확한 컨트롤 캐비닛 레이아웃
 
FO 기술에 대한 백서
광섬유를 통한 안전하고 안정적인 고속 데이터 전송: 이 기술을 사용하면 데이터가 빛의 형태로 장거리 전송됩니다. 이 기술이 어떤 이점을 제공하는지 피닉스컨택트 백서에서 알아보십시오. 다양한 케이블 및 광섬유 유형과 해당 기술이 적합한 애플리케이션 유형에 대해 알아보십시오.
FDX 20 시리즈 컴팩트 스플라이스 박스
최대 12개의 듀플렉스 전면부 연결은 데이터를 지속적이고 안전하게 전송할 수 있도록 합니다.
DIN 레일용 컴팩트 FO 스플라이스 박스
                
                
                DIN 레일용 컴팩트 FO 스플라이스 박스
                YouTube