2024-08-27
피닉스컨택트 ECM UC 제품군의 새로운 전류 측정 변환기는 웹 기반 관리를 통한 직관적인 장치 구성으로 사용자의 작업 시간을 크게 절약해줍니다. 이 제품은 0100mA부터 최대 0100A까지의 4가지 측정 범위에서 <0.5%의 전송 오류로 직류, 교류 및 왜곡 전류를 측정합니다. Modbus 버전을 사용하면 측정된 데이터의 디지털 추가 처리가 가능합니다.
피닉스컨택트 ECM UC 제품군의 새로운 전류 측정 변환기는 웹 기반 관리를 통한 직관적인 장치 구성으로 사용자의 작업 시간을 크게 절약해줍니다. 이 제품은 0100mA부터 최대 0100A까지의 4가지 측정 범위에서 <0.5%의 전송 오류로 직류, 교류 및 왜곡 전류를 측정합니다. Modbus 버전을 사용하면 측정된 데이터의 디지털 추가 처리가 가능합니다.
피닉스컨택트의 새로운 컴팩트 EMpro DC 에너지 미터를 사용하면 공간을 절약하고 최대 650 A/1,000 V DC의 전류 및 전압을 정밀하고 변조가 불가능한 방식으로 직접 측정할 수 있습니다.