Caparoc 회로 차단기 시스템: Modbus/TCP 통신 인터페이스를 갖춘 새로운 피드-인 모듈
2025-07-22
Caparoc 회로 차단기 시스템의 적용 분야가 확장되었습니다. Modbus/TCP 인터페이스를 갖춘 새로운 피드-인 모듈을 사용하면 다른 통신 시스템에서도 시스템을 사용할 수 있습니다.
Caparoc 전자 회로 차단기 시스템에 또 다른 피드-인 모듈이 새롭게 포함되었습니다. 이 새로운 모듈에는 Modbus/TCP 통신 인터페이스가 장착되어 있습니다. 이 제품은 과부하 및 단락 보호 측면에서 사용자에게 뛰어난 유연성과 효율성을 제공하는 동시에 애플리케이션에서 높은 수준의 투명성을 제공합니다. Modbus/TCP는 Ethernet을 통해 안정적이고 빠른 통신을 가능하게 하기 때문에 산업용 애플리케이션에서 많이 사용됩니다. 다양한 장치와의 간단한 통합과 높은 수준의 호환성을 특징으로 합니다. 이 제품은 현대적 제어 시스템을 위한 완벽한 선택입니다.
피드-인 모듈을 사용하면 Modbus/TCP 인터페이스를 통해 모든 관련 데이터의 실시간 모니터링과 분석이 가능합니다. 이는 정밀한 제어를 가능하게 하여 고장의 위험을 최소화하고 전체 시스템의 안정성을 높입니다. 이 모듈은 Modbus/TCP의 간단한 통합과 범용 사용으로 인해 기존의 시스템 및 장치와 손쉽게 호환됩니다. 첨단 기술을 갖춘 이 피드-인 모듈을 사용하면 향후 요구 사항에도 이상적으로 대응할 수 있습니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com