Push-X 및 Combi 플러그-인 존을 통한 컨트롤 캐비닛의 편리한 배선

2025-06-24
플러그타입 Push-X 단자대가 있는 단자 스트립

Push-X 연결과 Combi 플러그-인 존이 있는 피닉스컨택트의 새로운 플러그타입 단자대는 배선 기술의 새로운 표준을 제시합니다. 이 조합은 사전 조립된 COMBI 커넥터로 필드 레벨을 연결하여 컨트롤 캐비닛 제작 시 간편하고 효율적인 배선을 가능하게 합니다.

Push-X 연결은 공구가 필요 없는 다이렉트 연결 기술을 사용하여 힘이 거의 필요하지 않기 때문에 모든 전선 유형을 위한 높은 수준의 작동 편의성을 제공합니다. 페룰이 없는 연선을 매우 빠르게 연결할 수 있습니다. 또한 단자점의 시각 및 촉각 피드백을 통한 직관적인 연결을 지원하여 손쉽게 조작하고 오류를 최소화할 수 있습니다. 새로운 XT 2,5.../P 단자대는 2.5 mm²의 크기의 정격 케이블과 0.5~4 mm² 크기의 전선을 사용할 수 있는 기술적으로 인상적인 제품입니다. 이 제품은 최대 24 A의 전류와 최대 800 V의 전압에 맞게 설계되어 다양한 애플리케이션에서 높은 성능과 유연성을 보장합니다. 또 다른 장점은 단자점의 잠금 메커니즘을 통해 전선을 빠르게 분리할 수 있다는 것입니다. 이를 통해 시간이 절약되고 유지 관리 작업의 효율성이 높아집니다. 또한 최대 15개 포지션을 갖춘 구성 가능한 표준 COMBI 커넥터는 다양한 배선 요구 사항을 만족하는 완벽한 유연성을 제공합니다. 이러한 장점을 보유한 Push-X 연결과 Combi 플러그-인 존이 있는 플러그타입 단자대는 컨트롤 캐비닛 제작을 위한 현대적이고 유연한 솔루션으로 간단하고 빠르며 안정적인 배선을 가능하게 하고 효율성을 높이고 오류를 줄일 수 있도록 합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션