데이터 센터용 HEAVYCON 산업용 커넥터

2025-07-22
HEAVYCON 데이터 센터 커넥터

피닉스컨택트의 새로운 HEAVYCON 데이터 센터 커넥터는 PDU에서 IT 랙으로의 전력 전송을 최적화하고 최대 70 A의 견고한 전력 전송을 제공합니다. 크림프 접점의 낮은 접촉 저항으로 인해 에너지 소비가 최대 60%까지 줄어듭니다. 발열량이 낮아 냉각의 필요성도 줄어듭니다.

운영자는 PDU에서 IT 랙까지 전력을 분배하기 위해 검증된 연결 기술을 필요로 합니다. 데이터 센터 커넥터의 컴팩트한 디자인은 공간을 절약하는 케이블 연결을 가능하게 합니다. 또한, 공구가 필요 없는 클릭-인 래칭을 사용해 설치 시간이 크게 단축됩니다. 정격 전류가 70 A, 정격 전압이 690 V인 HEAVYCON 커넥터는 까다로운 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 커넥터는 4 + PE 포지션이 있으며 6 ~ 25 mm²(AWG 10 ~ AWG 4)의 전선 사이즈를 지원합니다. M32 또는 M50 사이즈의 통합 케이블 글랜드는 스트레인 릴리프가 있거나 없이 제공되며 안전한 연결을 보장합니다.
HEAVYCON 데이터 센터 커넥터는 현대적 데이터 센터를 위한 에너지 효율적이고 강력한 솔루션을 제공합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션