지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

미니 다단 단자대를 사용한 공간 절약형 배선

2023-09-26
NS 15 DIN 레일의 미니 2단 단자대

미니 단자대는 소형 컨트롤 박스, 연결 박스 및 컨트롤 패널에 마운팅하기에 특히 적합합니다. 피닉스컨택트에서 공간 절약형 배선이 가능한 새로운 MUTTB 미니 2단 단자대가 출시되었습니다.

스크류 연결 기술을 사용하면 다중 전선 연결도 가능합니다. 단자대는 컴팩트한 설계에도 불구하고 두 레벨 모두에 기능 샤프트가 있어 매우 유연하게 적용할 수 있습니다. 기능 샤프트에는 CLIPLINE complete 단자대 시스템의 표준화된 브리지 및 테스트 플러그를 장착할 수 있습니다. 호환 가능한 레벨 브리지와 브리지 버전을 사용하면 손쉽게 레벨 브리징 작업을 수행할 있습니다. 높이가 큰 마킹 소재를 수용할 수 있도록 총 4개의 높은 외부 마킹 홈이 제공됩니다. 단자점 마킹은 명확한 개요를 보장합니다. 미니 2단 단자대는 DIN 15 및 DIN 35 레일에 마운트할 수 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션