미니어처 단자대를 사용한 공간 절약형 배선
2024-05-21
피닉스컨택트는 미니어처 단자대 제품 포트폴리오에 새로운 MPTD 더블 미니어처 단자대와 MUTTB 미니 2단 단자대의 두 가지 버전을 새롭게 추가했습니다. 이러한 단자대를 사용하면 빠른 마운팅이 가능하고 특히 공간 절약형 배선이 가능합니다.
컴팩트한 디자인에도 불구하고 더블 MPTD 미니어처 단자대에는 기능 슬롯이 있기 때문에 유연성이 향상됩니다. 모든 일반적인 테스트 프로브에 사용할 수 있는 테스트 옵션이 제공됩니다. 각 개별 단자점을 마킹할 수 있으며 명확하고 투명한 배선이 가능합니다. MPTD 더블 미니어처 단자대의 또 다른 장점은 0.14에서 4.0 mm² 크기의 전선을 위한 공구 및 유지 관리가 필요 없는 푸쉬-인 연결 기술을 사용하여 시간 절약형 전선 연결이 가능하다는 것입니다. 단자대는 NS 15 및 NS 35 DIN 레일에 마운트할 수 있을 뿐만 아니라 고정 핀을 사용하거나 플랜지 버전으로도 마운트할 수 있습니다. MUTTB 2단 미니어처 단자대를 사용하면 범용 스크류 연결 기술을 사용한 다중 전선 연결도 가능합니다. 이 단자대는 두 개의 단 모두에 기능 샤프트가 있기 때문에 유연하게 사용할 수 있습니다. 각 단은 호환되는 PV 브리지 및 브리지 버전을 사용하여 손쉽게 연결할 수 있습니다. 작은 크기에도 불구하고 모든 미니어처 단자대는 CLIPLINE Complete 시스템의 장점과 액세서리의 이점을 활용할 수 있습니다. 따라서 다양한 애플리케이션에서 공간 절약형 배선을 위한 안정적인 솔루션을 제공합니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com