지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

AI를 강화하는 TSN(Time Sensitive Networking)

2023-11-14
AI 애플리케이션을 위한 완벽한 TSN 시스템

피닉스컨택트는 독일 뉘른베르크에서 열린 SPS 자동화 산업 박람회에서 Profinet용 컨트롤러와 매니지드 스위치로 구성된 통합 TSN 시스템을 처음으로 시연했습니다. TSN 시스템은 머신러닝과 같은 AI 애플리케이션을 포함해 융합 IT/OT 네트워크 구현을 가능하게 합니다.

현재 IT 및 OT 애플리케이션은 과부하를 방지하고 실시간 긴급 통신을 보장하기 위해 별도의 네트워크에 구현되는 경우가 많습니다. IT 및 OT 애플리케이션에서 동일하게 사용되는 대부분의 융합 네트워크는 아직 개발되지 않은 높은 잠재력을 가지고 있습니다. 융합 네트워크는 광학적 이상 탐지와 같은 AI 애플리케이션에 특히 유용합니다. 현장에서는 AI로 대량의 데이터를 전송해야 하고, AI 연산 결과는 실시간으로 제어되어야 하는 프로세스에 영향을 미칩니다. 이 경우 현장에서 분산된 데이터를 처리하고 평가하려면 매우 정밀한 시간 동기화가 필수적입니다. TSN 기술은 다양한 툴과의 네트워크 융합을 가능하게 합니다. 피닉스컨택트는 위에 언급된 잠재력을 활용하기 위해 PLCnext Technology 및 매니지드 스위치에 기반한 컨트롤러를 기반으로 하는 TSN 시스템을 제시했습니다. Profinet은 실시간 프로토콜로 사용됩니다. 이제 광섬유 연결 버전에서도 매니지드 스위치를 사용할 수 있습니다.

모든 장치는 서비스 품질, 프리엠션(preemption), PTP와의 정확한 시간 동기화 및 동기 통신과 같은 TSN 기능을 지원합니다. 따라서 애플리케이션 보기를 변경하지 않고도 Profinet 환경에서 TSN의 장점을 사용할 수 있습니다. 기존의 Profinet 장치도 변경 없이 사용할 수 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션