OT 네트워크용 고성능 보안 라우터
피닉스컨택트 mGuard 제품군의 보안 라우터는 사람 또는 멀웨어의 무단 액세스로부터 산업용 OT 네트워크를 보호합니다. 스위치가 통합된 새로운 FL MGUARD 2105 및 FL MGUARD 4305 버전이 SPS 2023에서 처음으로 선보일 예정입니다.
새로운 기가비트 보안 라우터를 사용하면 생산 네트워크 내에서 통신을 제어하고 보호할 수 있습니다. 기계, 시스템, 공장이 사이버 공격과 허가되지 않은 조작으로부터 보호됩니다.
mGuard 제품군은 높은 처리 속도를 제공합니다. 이 장치는 거의 1,000 Mbps에 달하는 데이터 처리량을 제공합니다. 이는 mGuard 보안 라우터가 네트워크 성능을 저하시키지 않으면서 높은 수준의 보안을 보장한다는 것을 의미합니다. 이 라우터는 높은 처리 속도 외에도 네트워크의 데이터 트래픽을 필터링하는 통합 방화벽을 포함하여 다양한 보안 기능을 제공합니다. 네트워크 장치에 대한 원치 않는 통신 및 액세스 시도를 차단합니다. 네트워크를 분할하여 개별 세그먼트 간의 데이터 교환을 확인하고 제어하는 것도 가능합니다. 이는 개별 네트워크 세그먼트가 과도한 데이터 볼륨, 네트워크 과부하 및 무단 액세스로부터 보호된다는 것을 의미합니다. mGuard 보안 라우터를 사용하면 안전한 원격 유지 관리도 가능합니다. 암호화된 VPN 통신을 사용하여 모든 네트워크를 통해 기계와 시스템을 원격으로 유지 관리할 수 있습니다. VPN 터널의 방화벽 기능은 보안을 더욱 강화합니다. 새로운 버전은 기계 제작자, 시스템 제조업체는 물론이고 시스템 운영자에게도 이상적입니다.