지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

까다로운 에지 애플리케이션을 위한 컴팩트 박스 PC

2023-11-14
콤팩트 박스 PC 3대

피닉스컨택트의 박스 PC는 단순한 데이터 수집에서 복잡한 IoT 및 에지 애플리케이션에 이르기까지 다양한 자동화 작업에 적합합니다. 이제 분산된 컨트롤 캐비닛에 에지 컴퓨팅을 설치하는 까다로운 작업에 매우 컴팩트한 크기의 장치인 VL3 UPC 시리즈를 사용할 수 있습니다

Intel X6000 시리즈(Elkhart)의 듀얼 코어 또는 쿼드 코어 Atom CPU 중 적합한 Intel 프로세서를 선택하면 가능한 한 적은 전력을 소비하면서 각 애플리케이션에 적합한 성능을 보장할 수 있습니다. DDR4 RAM, NVMe(Non-Volatile Memory Express) 및 기가비트 Ethernet 포트와 같은 최신 구성 요소를 사용하면 박스 PC의 성능이 더욱 향상됩니다.

기본 시스템은 멀티 스트림 기능을 갖춘 고해상도 화면용 DisplayPort 인터페이스를 갖추고 있습니다. 2개의 기가비트 Ethernet 인터페이스와 2개의 고속 USB 3.1 인터페이스가 장착된 이 장치는 2개의 직렬 인터페이스(RS-232, RS-422, RS-485)를 추가할 수 있습니다. 또한 WLAN 통신을 구성할 수도 있습니다. DIN 레일 또는 월 마운팅용 마운팅 브래킷을 사용하여 설치할 수 있습니다. VL3 UPC 시리즈는 두 개의 모듈을 사용하여 확장할 수도 있습니다. 첫 번째 옵션은 2개의 추가 기가비트 Ethernet 포트와 대용량 저장 장치 확장을 위한 M.2 인터페이스입니다. 두 번째 옵션은 메모리 확장을 위한 M.2 인터페이스도 포함하는 4G/LTE 모뎀입니다. 이 모듈은 또한 향후 5G 모뎀을 사용할 수 있도록 지원하기 때문에 미래에도 사용할 수 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션