Axioline P 원격 I/O 시스템을 위한 새로운 이중화 버스 커플러
피닉스컨택트의 Axioline P 제품군을 사용하면 이중화 Modbus/TCP 버스 커플러를 통해 표준 및 본질 안전(Ex i) 입력/출력 신호를 획득할 수 있습니다. Ex 영역 2에 설치된 이 장치를 사용하면 Ex 영역 0, 1 또는 2에서 입력/출력 모듈의 신호를 직접 연결할 수 있습니다.
원격 I/O 스테이션의 혁신적인 Modbus 이중화 기능은 강력한 Axioline P 플랫폼에 고가용성을 추가합니다. 시스템은 이중화 관리 기능 블록을 사용하여 클라이언트/서버 통신을 위한 자체 IP 주소를 갖는 두 개의 버스 커플러로 구성될 수 있습니다. 버스 커플러는 펌웨어에서 내부적으로 이중화 스위칭을 수행하기 때문에 추가의 소프트웨어가 필요하지 않습니다. 버스 커플러가 스위칭되면 데이터 손실이나 컨트롤러와의 통신 중단이 발생하지 않습니다.
I/O 스테이션은 통합 웹 서버를 통해 쉽게 구성할 수 있습니다. 연결된 모든 Axioline P 입력/출력 모듈은 외부 소프트웨어 없이 구성할 수 있습니다. 위에서 설명한 기능 외에도 이중화 백플레인과 I/O 모듈 핫스왑 기능을 통해 시스템의 고가용성이 이루어집니다. 이 경우 작동 중에 설치된 교체 모듈을 구성할 필요가 없습니다.