고내구성 커넥터를 위한 기능이 있는 모듈형 접점 인서트
2024-10-22
산업용 커넥터를 위한 피닉스컨택트의 새로운 HEAVYCON HC-M-MWF 접점 인서트 모듈은 현장 케이블링을 위한 높은 수준의 기능을 제공합니다. 모듈형 접점 인서트에는 기능 슬롯과 분리 구역이 있습니다. 이를 통해 애플리케이션에서 직접 전위를 브리징하거나 전원 보호 기능 등을 제공할 수 있습니다.
분산형 구조는 컨트롤 캐비닛의 공간을 절약하고 케이블 연결 작업을 줄여줍니다. 혁신적인 접점 인서트 모듈을 사용하면 컨트롤 캐비닛에서 현장으로 기능을 전환할 수 있습니다. 다기능 분리 구역과 이중 기능 슬롯은 5-핀 접점 인서트의 중요한 특징입니다. 플러그-인 브리지 통해 빠르고 개별적인 전위 분배가 가능해졌습니다. 분리 구역에서 퓨즈 플러그, 컴포넌트 커넥터, 절연 플러그를 유연하게 사용할 수 있습니다. 예를 들면, 전력 포워딩과 스트링 보호 기능 등을 손쉽게 구현할 수 있습니다. 푸쉬-인 기술을 사용하면 0.14에서 2.5 mm² 크기의 전선을 공구를 사용하지 않고 안전하게 연결할 수 있습니다. 이 모듈은 HEAVYCON 모듈 캐리어 프레임에 적합하며 DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동성을 제공합니다. 다양한 전송 매체를 하나의 고내구성 커넥터에 결합하여 개별 인터페이스를 생성하고 신호, 데이터 및 전원을 공간 절약형 방식으로 전송할 수 있습니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com