가정용 저장 시스템을 위한 새로운 배터리 전극 커넥터

2025-05-21
가정용 저장 시스템을 위한 배터리 전극 커넥터

피닉스컨택트는 가정용 저장 시스템 애플리케이션을 위한 새로운 커넥터를 시장에 출시했습니다. 새로운 커넥터는 기계적 코딩과 컬러 코딩이 적용되어 배터리 인버터에 사용하기에 적합합니다.

극성 역전을 방지하는 DC 커넥터는 일반적인 PV 연결 기술의 오접속 및 배터리 전극 단락을 방지합니다. 플러그를 꽂지 않은 상태에서도 터치손상방지 배터리 전극이 장착 작업 시 보호 기능을 제공합니다. 은도금 접점은 장기적인 안정성을 갖춘 연결 기술을 보장합니다. 또한 새로운 제품은 IP66 및 IP68에 따른 높은 수준의 보호 기능을 충족합니다. 6~16 mm² 크기의 전선을 위한 이 커넥터는 최대 60 A의 전류와 최대 1,500 V DC의 전압용으로 설계되었습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션