에너지 저장 장치를 위한 안전한 연결

2025-02-20
BPC 시리즈 배터리 전극 커넥터

역극성 방지 기능이 있는 새로운 피닉스컨택트 BPC 시리즈 커넥터는 에너지 저장 시스템에서 사용하기에 이상적입니다. 360° 회전이 가능하고 연결 유형이 다양하기 때문에 사용자에게 높은 수준의 유연성을 제공합니다.

터치 보호 접점과 컬러 코딩 및 기계식 코딩이 배터리 전극을 연결할 때 안전을 보장합니다. 커넥터의 내수성은 안정적인 설치를 보장하는 데 도움이 됩니다. 또한 일관된 전원 전송을 통해 까다로운 사용 환경에서도 높은 수준의 내충격 및 내진동을 보장합니다. 이 커넥터는 최대 400 A의 높은 전류를 전송하며 최대 1,500 V의 애플리케이션에 적합합니다. UL 4128, UL 1973 및 UL 9540에 따라 모든 관련 에너지 저장 표준을 충족합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션