전원 전송을 위한 고내구성 커넥터용 푸쉬-인 접점 인서트

2024-05-21
푸쉬-인 접점 인서트가 있는 고내구성 커넥터

피닉스컨택트의 HEAVYCON modular 고내구성 커넥터를 위한 푸쉬-인 접점 인서트를 사용하면 공구가 필요 없는 손쉬운 전선 연결이 가능합니다. 고전류 애플리케이션을 위한 새로운 접점 인서트는 최대 100 A의 전류를 안정적으로 전송합니다.

하우징에서 신호 및 데이터 전송 등을 위한 다른 접점 인서트 모듈과 결합하여 사용하면 개별적인 공간 절약형 플러그-인 연결을 생성할 수 있습니다.

재생 가능한 에너지를 전송 및 저장하고 대규모 데이터 센터에 공급하기 위해 40 A 이상의 높은 정격 전류를 갖는 커넥터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 고내구성 산업용 커넥터가 기존의 CEE 플러그-인 장치를 대체하는 경우가 증가하고 있습니다. 현저하게 낮은 접촉 저항으로 인해 CEE 플러그에 비해 전력 손실이 적고 전기 비용이 크게 절감됩니다. 또한 HEAVYCON modular를 사용하면 단일 하우징에 다양한 전송 미디어를 결합하여 매우 컴팩트한 인터페이스를 만들 수 있습니다. 푸쉬-인 접점 인서트를 사용하면 공구 없이 최대 100 A의 전원을 안전한 연결할 수 있습니다. 페룰이 있는 연선 또는 최대 16 mm²의 단선을 직접 쉽게 삽입할 수 있습니다. 푸쉬-인 접점 인서트의 매우 컴팩트한 클램핑 챔버는 이전에는 전통적인 크림프 연결을 통해서만 가능했던 높은 패킹 밀도를 구현할 수 있게 합니다. 푸쉬-인 기술은 내진동성 및 기밀 연결을 통해 최고 수준의 접촉력과 전선 인발력을 보장합니다. 광범위한 제품군은 모든 애플리케이션을 위한 완벽한 접점 인서트 제품을 제공합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션