컨트롤 캐비닛 및 장치용 데이터 인터페이스
2025-09-18
피닉스컨택트의 새로운 데이터 서비스 인터페이스(DSI)는 컨트롤 캐비닛 및 장치에 대한 서비스 작업을 위한 편리한 솔루션입니다. 공간 절약형 서비스 인터페이스는 RJ45 및 USB를 포함한 다양한 인터페이스를 통해 추가 전기 장치를 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다.
DSI에는 USB 타입 A 2.0, USB 타입 A 3.0, RJ45 CAT6A와 같은 커플링 모듈과 RJ45 CAT6A 디자인의 케이블 연결 모듈이 포함되어 있습니다. 보호 커버를 닫은 상태에서 IP65/IP67로 높아진 IP 보호 등급은 산업 환경에서 사용하기에 이상적인 DSI임을 의미합니다. 예를 들어 폐쇄형 컨트롤 캐비닛 및 장치에 대한 업데이트 및 유지보수 작업을 직접 쉽고 빠르게 수행할 수 있으므로 오랜 시간 동안 프로세스가 중단되는 것을 방지할 수 있습니다. DSI는 1~5mm 두께의 벽에 전면부 마운팅하는 데 적합합니다. 표준화된 Ø22.5mm의 벽면 컷아웃 덕분에 공간 절약형 설치가 가능합니다. 공구 없이 빠르게 설치할 수 있습니다. 나만의 로고로 사용자 지정할 수도 있습니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com