고전류 애플리케이션을 위한 HEAVYCON 전원 접점 인서트 모듈

2025-09-18
고전류 애플리케이션용 접점 인서트 모듈

피닉스컨택트의 새로운 HEAVYCON 전원 접점 인서트 모듈은 최대 300A의 고전류 애플리케이션을 위해 특별히 개발되었으며, 신호, 데이터 및 전력 전송을 위한 다른 모듈과 결합하여 하나의 하우징에 매우 컴팩트한 인터페이스를 구현할 수 있습니다.

새로운 전원 접점 인서트 모듈은 최대 120mm²의 도체를 위한 크림프 연결과 최대 16mm²의 도체를 위한 푸쉬인 연결의 두 가지 버전으로 제공됩니다. 또한 공구 없이 크림프 접점을 래칭 및 언래칭할 수 있는 것도 특징입니다. 이를 통해 좁은 공간이나 이미 설치되어 있는 경우에도 빠르고 안전하게 배선할 수 있습니다. 또한 푸쉬-인 기술을 통해 최대 16mm²의 전선을 공구 없이 손쉽게 연결할 수 있습니다.

HEAVYCON 전원 접점 인서트 모듈은 최대 1,000V의 정격 전압과 최대 300A의 전류에 적합하도록 설계되었으며, 모듈은 DIN EN 61373에 따라 내충격 및 내진동성을 제공합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션