THR용 앵글 M12 장치 커넥터
2025-05-21
                    피닉스컨택트는 자동화 생산을 위해 특별히 개발된 리플로우(THR) 공정용 앵글 M12 장치 커넥터를 제공합니다.
이 커넥터는 효율적인 마운팅 공정을 가능하게 하며, 앵글 디자인 덕분에 좁은 공간에서도 PCB에 유연하게 배치할 수 있습니다.
새로운 M12 직각 커넥터는 픽 앤 플레이스에 적합하여 PCB에서 자동 조립을 용이하게 하며, 생산 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다. 이 커넥터는 무게 중심이 이동된 최적화된 설계 덕분에 잠금 클립을 사용할 필요 없이 PCB에 "손쉽게" 세울 수 있습니다. M12 커넥터는 최대 250 V의 전압과 최대 4 A의 전류용으로 설계되었습니다. A 및 D 코딩과 4, 5, 8 포자션 버전으로 제공됩니다. 이 커넥터는 모듈형 설계 덕분에 사용 가능한 THR 하우징과 호환됩니다.
보도 자료 문의
                                    Eva von der Weppen
                                     | 
                                    기업 커뮤니케이션
                                
                                eweppen@phoenixcontact.com