IO-Link 인터페이스가 있는 구성 가능한 새로운 신호 타워

2025-08-27
구성 가능한 PSD-SC 신호 타워

PSD-SC 시리즈의 구성 가능한 신호 타워 3종이 피닉스컨택트의 시그널링 장치 포트폴리오에 새롭게 추가되었습니다. 이 모델은 최대 15개의 RGB 세그먼트와 다양한 작동 모드를 갖추고 있으며, IO-Link 인터페이스를 통해 편리하게 구성할 수 있습니다.

PSD-SC 제품군의 새로운 신호 타워는 9개 또는 15개의 RGB 세그먼트가 있는 두 가지 크기의 버전으로 제공되며, 신호등, 레벨, 바 및 상태 표시를 포함한 4가지 작동 모드를 통해 장비 상태를 정확하게 표시할 수 있습니다. RGB 세그먼트는 개별적으로 제어할 수 있으며, 낮에도 높은 광도와 우수한 가시성을 제공합니다. 두 버전에는 시각적 신호를 음향적 신호로 보완하기 위해 6개의 음정에 10개의 소리로 구성된 음향 요소가 통합되어 있습니다. 타워는 PLCnext Engineer의 IODD 통합을 통한 IO-Link로 구성되어 기존 자동화 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다. IP66/IP69K, UL ​​Type 4X 및 IK08 보호 등급의 견고한 설계로 혹독한 산업 환경에서도 안정적으로 사용할 수 있습니다. M12 연결 기술과 바닥, 패널 또는 파이프 마운팅 등과 같은 유연한 장착 옵션을 사용해 신호 타워를 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션