새로운 싱글 포지션 VALVETRAB SPP 서지 보호
2025-06-24
이제 피닉스컨택트의 SPP(Safe Protection Plus) 제품군의 타입 2 서지 보호 장치도 싱글 포지션 버전으로 제공됩니다. 이로써 기존 시리즈에 바로 설치 가능한 제품 5개가 추가되었으며, 각 제품은 원격 표시 접점이 있는 제품과 없는 제품으로 제공됩니다.
Safe Protection Plus는 높은 시스템 가용성을 보장하는 혁신적인 설치 및 안전 기능을 제공합니다. 새로운 싱글 포지션 보호 장치는 완제품으로도 제공되지만 모듈 방식으로 설계되어 있습니다. 이 제품은 베이스 부품, 실제 보호 플러그 및 옵션인 원격 시그널링 모듈로 구성됩니다. 모든 VAL-SPP 버전의 베이스 부품에는 오배선 방지 및 터치 보호 기능이 장착되어 있습니다. 타입 2 보호 플러그가 여기에 위치합니다. VAL-SPP 커넥터의 분리 장치도 최적화되었습니다. 더욱 빠르고 안정적으로 작동합니다. 선택 사양인 원격 시그널링 옵션애는 이중 절연이 포함되어 있어 주 회로와 보조 회로가 서로 전기적으로 절연됩니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com