mGuard Secure Cloud 버전 3.1 출시
2025-06-24
피닉스컨택트의 mGuard Secure Cloud를 사용하면 전 세계의 기계와 시스템에 원격으로 안전하게 액세스할 수 있습니다. 버전 3.1이 지금 출시되었습니다.
이 버전에는 중국으로의 안정적이고 공식적으로 승인된 VPN 연결을 가능하게 하는 China VPN+를 포함하여 수많은 새로운 기능이 추가되었습니다. 새로운 버전은 추가 라우터와 클라우드 클라이언트 장치도 지원합니다. 또 다른 주요 기능은 버전 2에서 버전 3으로의 마이그레이션을 더욱 쉽게 해주는 자산 마이그레이션 도구입니다. 2단계 인증에 대한 구성 옵션이 확장되어 관리자가 전자 메일로 PIN을 보내는 기간을 사용자 지정할 수 있습니다. VPN 구성 파일의 명명 규칙도 최적화되었습니다.
mGuard Secure Cloud의 기본 버전은 두 개의 서비스 연결과 8 GB의 데이터 용량을 무료로 제공합니다. 추가 서비스 연결, China VPN+, 추가 트래픽, 확장된 지원 등과 같이 각 서비스 개념에 맞게 추가 옵션을 연 단위로 예약할 수 있습니다.
클라우드 기반 원격 유지 관리를 통해 기술자는 원격 장비 및 시스템에 빠르고 안전하게 연결할 수 있습니다. 이를 통해 비용과 시간이 많이 소요되는 현장 서비스 작업이 크게 줄어듭니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com