폭발 위험이 있는 지역에서 최고 SIL 3의 기능 안전

2025-06-24
프로세스 산업의 PSRmodular XC

피닉스컨택트의 PSRmodular XC 제품군의 구성 가능한 안전 모듈은 폭발 위험이 있는 지역에서 사용하도록 인증을 받았습니다. 이로 인해 더 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

PSRmodular XC 제품군은 극한의 주변 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. 간편한 구성으로 최고 SIL 3 및 PL e의 안전 관련 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. XC 시리즈 모듈은 최고 70°C의 넓은 작동 온도 범위를 갖추고 있으며, 인쇄 회로 기판에 추가적인 컨포멀 코팅을 적용하여 특수 부식 방지 기능을 제공합니다. 이 모듈은 최고 온도 등급 T4의 zone 2(ATEX) 및 클래스 I zone 2(HAZLOC) 위험 지역에서도 사용할 수 있습니다. XC 포트폴리오는 프로세스 엔지니어링 애플리케이션을 위한 총 5개의 모듈로 구성되어 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션