최대 15개의 모터 스타터를 손쉽게 네트워크에 통합할 수 있는 IFS PROFIsafe Gateway

2025-06-24
DIN 레일에 장착된 모터 스타터용 IFS PROFIsafe Gateway

피닉스컨택트의 IFS PROFIsafe Gateway를 사용하면 네트워크 호환 모터 스타터를 PROFIsafe 네트워크에 손쉽게 통합하고 안전 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

IFS PROFIsafe Gateway를 사용하면 최대 15개의 모터 스타터를 직관적으로 네트워크에 통합할 수 있습니다. 이 장치는 활성화 입력의 안전한 전환을 허용하고 제어 레벨의 I/O를 저장합니다. 인터페이스 레벨을 위한 경제적인 솔루션인 이 제품은 폭 45 mm에 불과한 공간 절약형 설계로 제공되며 안전한 출력을 통해 모터 스타터의 안전한 종료를 가능하게 합니다.

추가적인 장점으로는 빠른 구성, 상태 모니터링 및 자동화 소프트웨어와 clipx ENGINEER 장치 파라미터화화 도구를 통한 진단과 함께 추가 I/O를 통한 유연한 확장 옵션이 있습니다. IFS(인터페이스 시스템) 버스 연결은 네트워크 주소도 저장합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션