KNX가 통합된 모듈형 컨트롤러

2026-05-18
통합 컬러 디스플레이, 모듈형 입력 및 출력, 그리고 빌딩 자동화를 위한 측면 연결 행이 있는 피닉스컨택트의 Catan C1 컨트롤러의 그림

피닉스컨택트는 Catan C1을 통해 개방형 아키텍처, 모듈러 확장성 및 상호 운용성을 결합한 빌딩 자동화 컨트롤러를 선보입니다. 같은 이름의 제품군에 속하는 Catan C1은 내구성, 유지 관리성 및 재사용성을 고려하여 설계되었습니다.

Catan C1은 기존 자동화 방식과 최신 소프트웨어 방식을 모두 지원하는 개방형 플랫폼 로직을 활용합니다. 엔지니어링, 시운전 및 전체 수명 주기 관리 프로세스는 구조화된 기능 블록에서 추가 애플리케이션 통합에 이르기까지 유연한 공구의 이점을 누릴 수 있습니다. 이는 기존 건물의 리모델링을 용이하게 하고 프로젝트의 복잡성을 줄여줍니다.
하드웨어 자체는 모듈 방식으로 설계로 되어 소규모 개별 공간부터 다양한 분야의 전문가가 사용하는 대규모 설비까지 확장할 수 있습니다. 보조 디스플레이 및 확장 모듈은 작동, 진단 및 I/O 수준 확장에 도움이 됩니다. 이 장치의 설계는 산업 품질 표준을 준수하며, 견고한 하우징 재질, 공구 없이 설치 가능한 옵션, 전원 공급 장치, 통신 및 I/O 시스템의 명확한 구조 등을 포함하여 컨트롤 캐비닛에 최적화되어 있습니다.

이 컨트롤러는 PLCnext Technology Ecosystem에 기반하며, Symcon의 솔루션과 같은 적절한 인터페이스 및 생태계를 통해 KNX 인프라에 통합할 수 있습니다.

Catan C1은 기존 건물 인프라에 원활하게 통합될 수 있도록 일반적인 프로토콜 및 시스템에 적합한 인터페이스, 라이브러리 및 파트너 솔루션을 제공합니다. 특히, 이러한 솔루션에는 Symcon과 같은 IP 기반 솔루션을 통한 KNX 환경과의 통합이 포함됩니다. 또한 이 컨트롤러를 IT 및 클라우드 시스템에 통합하여 조명, 차양, 냉난방 및 에너지 관리 시스템을 통합적으로 제어할 수 있습니다.

Catan 제품군은 순환 경제 원칙에 따라 설계되었으며, Cradle to Cradle Certified®(브론즈 등급)을 획득했습니다. 여기서 핵심은 것은 소재의 투명성, 내구성 있는 디자인, 유지 관리성 및 재사용성입니다. 모듈형 설계는 특히 레트로핏에 유용하며 현장에서의 수명을 연장합니다. 대표적인 적용 분야로는 조명, 차양 및 환기를 위한 실내 자동화, HVAC, 모니터링 및 오류 메시지를 포함한 모든 분야에 걸친 빌딩 자동화, 부하 관리 및 투명성을 갖춘 에너지 관리 애플리케이션, 그리고 단계적 마이그레이션 및 하이브리드 인프라를 통한 기존 건물의 현대화 등이 있습니다. "우리는 Catan C1을 통해 Symcon 등을 통해 KNX 기반 환경에 원활하게 통합할 수 있는 모듈 방식의 개방형 확장 플랫폼을 시스템 통합업체와 운영자에게 제공합니다." 피닉스컨택트의 산업 관리 및 자동화 담당 이사인 Steffen Mehnert는 "이는 기존 인프라를 계속 활용하고, 기존 건물의 프로젝트를 지속 가능한 방식으로 확장하고 새로운 건물에 효율적으로 구현할 수 있음을 의미합니다."라고 말합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션