스크류 연결이 있는 터치 보호 PCB 커넥터
2025-10-29
확장된 터치 보호 기능이 있는 피닉스컨택트의 PC 16 HC 시리즈가 이제 전 세계적으로 사용할 수 있는 스크류 연결 기술로도 제공됩니다.
이 커넥터는 표준 주변 온도 ≥40°C에서 76 A의 전류 용량과 최대 1,000 V의 전압을 제공합니다. 최대 25 mm²의 단선 및 연선과 최대 16 mm²의 페룰이 있는 전선을 10.16 mm 간격으로 연결할 수 있습니다.
PC 16 HC 시리즈 커넥터는 IEC/UL 61800-5-1 표준에 따라 확장된 터치 보호 기능 덕분에 연결되지 않은 상태에서도 높은 수준의 안전성을 제공합니다. 핀 커넥터 패턴은 LPC 16 레버 작동식 PCB 커넥터와 호환됩니다. 이 커넥터는 2핀에서 6-포지션 버전으로 제공됩니다. 커넥터와 헤더 잠금 장치가 없는 표준 버전 외에도 중앙 플랜지가 있는 버전도 있습니다. 중앙 플랜지는 기존 스크류 플랜지에 비해 공간을 절약합니다. 컬러 코딩이 적용되어 직관적인 조작이 가능합니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com