Ethernet 애플리케이션을 위한 사전 조립된 M12 푸쉬-풀 커넥터
2025-10-29
피닉스컨택트가 Ethernet 애플리케이션에서 간편하고 안정적인 고속 데이터 전송을 가능하게 하는 새로운 M12 푸쉬-풀 네트워크 케이블을 선보입니다.
사전 조립된 M12 푸쉬-풀 커넥터는 공구를 사용하지 않고 설치할 수 있으며 고급 차폐 기술을 사용한 종합적인 360° 차폐 기능을 제공합니다. 이 기술은 전자기적으로 대전된 환경에서도 간섭 없는 데이터 전송을 보장합니다.
M12 푸쉬-풀 커넥터는 직선 및 앵글 버전과 male 및 female 버전을 포함한 다양한 버전으로 제공됩니다. X-코딩 케이블은 Ethernet CAT6A를 지원하며 최대 10 Gbps의 데이터 전송 속도를 제공합니다. 할로겐 프리 케이블은 PUR로 제작되어 매우 견고하고 내구성이 뛰어납니다. IP65 및 IP67 등급의 보호를 제공하여 까다로운 환경에서 사용하기에도 이상적입니다.
M12 푸쉬-풀 커넥터의 또 다른 특징은 빠르고 안전한 연결성입니다. 이를 통해 좁은 공간이나 배선 밀도가 높은 공간에서도 손쉽게 작업할 수 있습니다. 기존의 스크류 연결과 비교했을 때 설치 시간을 최대 80%까지 단축할 수 있습니다. IEC 61076-2-010 표준 제품군은 변화하는 미래 환경에서도 문제없이 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com