Virtual PLCnext Control: 미래의 산업을 위한 소프트웨어 기반 컨트롤러
피닉스컨택트는 가상화된 IT 환경에서 유연한 자동화 기능을 구현하는 소프트웨어 기반 컨트롤러 솔루션인 Virtual PLCnext Control을 출시합니다.
이 솔루션은 PLCnext Technology 에코시스템에 완전히 통합되어 물리적 컨트롤러 하드웨어 없이도 확장 가능하고 리소스를 절약하는 최첨단 자동화 개념에 대한 새로운 가능성을 열어줍니다.
Virtual PLCnext Control은 하드웨어와 독립적이며 OCI(Open Container Initiative)를 기반으로 합니다. 즉, 컨트롤러 애플리케이션 소프트웨어는 로컬 및 클라우드의 Windows 및 Linux 시스템에서 Docker 및 Hyper-V와 같은 최신 IT 인프라에서 컨테이너 애플리케이션으로 실행할 수 있습니다. 이 아키텍처는 기존 자동화 및 IT 환경에 통합할 때 신속한 배포, 간단한 확장, 높은 수준의 유연성을 지원합니다. 이 새로운 솔루션은 독일 뉘른베르크에서 열리는 SPS 2025에서 최초로 공개될 예정입니다. 이 행사에서 피닉스컨택트는 Virtual PLCnext Control이 어떻게 자동화의 새로운 자유도를 열어주고 컨트롤러를 IT 세계로 직접 가져오는지 시연할 예정입니다. 9-310번 홀에 마련된 전시 부스를 방문하면 소프트웨어 기반 컨트롤러의 이점을 직접 확인할 수 있습니다.
피닉스컨택트의 제품 관리 제어 매니저인 Andre Brand는 "Virtual PLCnext Control을 통해 오늘날 컨트롤러가 필요한 곳, 즉 IT 세계로 컨트롤러를 바로 가져가고 있습니다."라고 설명합니다. "우리 고객은 높은 수준의 확장성, 신속한 배포, 자동화 프로젝트를 유연하게 구현하는 동시에 리소스를 절약할 수 있다는 이점을 누리고 있습니다." 새로운 솔루션은 IEC 61131-3 프로그래밍, 상위 레벨 언어 통합, OPC UA, MQTT 및 PLCnext Store의 앱 사용과 같은 익숙한 기능을 모두 지원합니다. 즉, 익숙한 개발 환경은 그대로 유지되며 물리적 컨트롤러 하드웨어가 없을 뿐입니다.
Virtual PLCnext Control은 시뮬레이션, 테스트 환경, 분산 제어 개념 또는 엣지 아키텍처의 일부 등 기존 제어 기술이 한계에 도달한 산업 디지털화 분야의 애플리케이션에 이상적입니다.