재배선이 필요 없는 플러그 앤 플레이 업그레이드: VARIOFACE를 사용한 빠르고 안전한 I/O 신호 마이그레이션

2026-02-27
Varioface 마이그레이션 솔루션

새로운 Varioface 마이그레이션 솔루션을 통해 피닉스컨택트는 ET 200SP HA 컨트롤러로의 효율적인 업그레이드를 위한 완전한 플러그타입 솔루션을 제공합니다. 원활하게 통합되며 컨트롤 캐비닛을 조정하거나 기존 현장 배선을 변경할 필요가 없습니다.

이를 통해 배선 오류가 줄어들고, 루프 점검 횟수가 감소하며, 다운타임이 최소화됩니다. 사용자는 경제적이고 안정적인 시스템 현대화의 이점을 누릴 수 있습니다. Varioface 마이그레이션 솔루션에는 I/O 카드에 맞게 특별히 설계된 마이그레이션 모듈, 사전 조립된 케이블 세트, 그리고 케이블 덕트 앞에 두 번째 설치 레벨을 제공하는 마운팅 랙이 포함되어 있습니다. 이를 통해 추가의 조정 작업 없이 ET 200M/S7-300을 더 높은 ET 200SP HA로 교체할 수 있습니다. 독창적인 풀-아웃 및 틸팅 메커니즘으로 인해 후면 레벨에 마이그레이션 모듈을 간편하게 설치하고 더 쉽게 정비할 수 있습니다. 간단하고 안전한 1:1 신호 전달을 위해 기존 필드 배선을 사용하여 전면부 커넥터가 해당 마이그레이션 모듈에 직접 연결됩니다. 특정 케이블 세트가 신호를 ET 200SP HA로 라우팅합니다. 플러그 앤 플레이 원리는 프로세스 다운타임을 크게 줄여주고 시스템을 신속하게 재가동할 수 있도록 합니다.

Varioface 마이그레이션 솔루션 포트폴리오는 24 V 및 120V/230 V 버전의 20-pos. 또는 40-pos. ET 200M/S7-300 전면 커넥터가 있는 아날로그 및 디지털 I/O 카드를 지원합니다. 할로겐 프리 케이블 세트는 D-SUB 커넥터 또는 푸쉬-인 기술을 통한 연결 옵션을 제공합니다. 기존 Varioface 시스템 케이블이 설치된 애플리케이션의 업그레이드 프로세스는 매우 간단합니다. 시스템 케이블만 교체하면 됩니다. 현장 배선 및 기타 구성 요소가 변경되지 않기 때문에 프로세스 중단이 줄어들고 계획이 간소화됩니다.

피닉스컨택트는 신규 설치를 위한 완벽한 플러그타입 시스템 케이블 솔루션도 제공합니다. 전면부 어댑터, 시스템 케이블 및 터미네이션 보드의 조합을 통해 단일 코어 배선에 비해 최대 90%의 작업 시간을 절약하는 동시에 빠르고 깔끔하며 오류 없는 배선이 가능합니다. VARIOFACE 마이그레이션 솔루션과 컨트롤러별 시스템 케이블링은 신속하고 비용 효율적인 시스템 현대화 및 신규 설치를 위한 종합적인 시스템을 구축합니다. 이 개념은 높은 시스템 가용성을 달성하는 데 도움이 되며 장기적인 투자 안정성을 보장합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션