CHARX control modular AC 충전 컨트롤러: 소프트웨어 버전 1.9.0 및 새로운 휴대폰 앱
피닉스컨택트는 CHARX control modular AC 충전 컨트롤러의 기능 범위를 확장하고 있습니다. 이 컨트롤러는 ISO 15118-2(플러그 앤 차지)에 따른 자동 인증과 앱을 통한 단계별 초기 설정 기능을 통해 AC 충전 인프라의 표준 준수 운영을 위한 추가 기능을 지원합니다.
소프트웨어 버전 1.9.0에서는 ISO 15118-2 및 Hubject 인증에 따라 SEC 3050 및 SEC 3150 시리즈에 플러그 앤 차지 기능이 추가되었습니다. 이와 동시에 피닉스컨택트는 전기 기술자들이 AC 충전소와 전기차 충전기의 초기 설정을 쉽게 할 수 있도록 안내하는 휴대폰 앱을 출시합니다.
플러그 앤 차지 및 Hubject 인증
CHARX control modular는 이번 업데이트를 통해 충전 프로세스에 대한 자동 인증 및 과금 기능을 지원하게 되었습니다. Hubject 인증은 세계 최대 규모의 플러그 앤 차지 생태계에서 상호 운용성을 보장하고 운영자와와 제조업체의 개별 인증 수고를 줄여줍니다. 또한 EU의 대체 연료 인프라 규정 요건도 충족하는 이 소프트웨어는 EU 전역으로의 보급을 위한 기반을 마련합니다.
기술적 확장
이번 릴리스에는 플러그 앤 차지 기능 외에도 OCPP 1.6J, ISO 15118-2 및 추가 보안 패치를 포함한 보안 및 프로토콜 업데이트가 추가되었습니다.
시운전용 휴대폰 앱
새로운 앱은 충전 인프라 설치 담당자가 충전소 구성 과정을 손쉽게 진행할 수 있도록 안내합니다. 여기에는 고유 식별자 지정, 부하 관리 설정부터 릴리스 모드 선택에 이르는 모든 과정이 포함됩니다. 이 앱은 애드혹 WLAN 또는 기존 네트워크를 통해 컨트롤러에 연결되며 Android 및 iOS를 지원합니다. 추가 설정을 위해 통합 웹 기반 관리 시스템에 대한 다이렉트 링크가 제공됩니다. 이 앱은 초기 설정 과정에서 발생하는 오류의 원인을 줄이고 설치 시간을 단축합니다. 운영자는 표준을 준수하는 구현, 강력한 보안 아키텍처, 소프트웨어 업데이트를 통해 향후 기능 도입에 대비할 수 있는 이점을 누릴 수 있습니다.
소프트웨어 버전 1.9.0은 해당 제품 페이지의 다운로드 영역에서 다운로드할 수 있습니다. 이 휴대폰 앱은 안드로이드 및 iOS용으로 모두 출시됩니다.