전압 픽-오프 기능이 통합된 부스바용 서지 보호
피닉스컨택트의 새로운 FLT-SEC-ZP2-…-SV 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 미터 패널의 보호에 대한 새로운 기준을 제시합니다. 서지 보호 장치의 전체 폭이 낮기 때문에 버스 바에 장착된 다른 부품을 위한 충분한 공간을 확보할 수 있습니다.
스마트 미터 게이트웨이(SMGW)와 같은 인텔리전트 측정 시스템의 장치에 전원을 공급하기 위한 통합 전압 픽-오프 기능은 설정을 크게 간소화합니다. 미터 업스트림의 주 전원 공급 시스템에는 스파크 갭이 있는 타입 1 서지 보호 장치(SPD)만 사용할 수 있습니다. 또한, 이러한 SPD는 LED와 같은 상태 표시기으로 인해 지속적인 작동 전류가 발생해서는 안 됩니다. 스파크 갭은 점화 후 발생하는 후속 전류를 제한하여 서비스 퓨즈가 작동하지 않도록 해야 합니다. 작동 전류가 없는 순수 기계식 상태 표시기와 라인 속류가 없는 스파크 갭을 갖춘 FLT-SEC-ZP2는 주 전원 공급 시스템에서 타입 1 SPD 사용에 대한 VDE-AR-N 4100의 엄격한 요구 사항을 충족합니다. 이 제품은 1+2+3형 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터로서, 설치 환경 내의 민감한 전자 장비까지 보호합니다.
인텔리전트 측정 시스템의 구성 요소는 측정 대상이 아닌 영역에서 안정적인 전원 공급이 이루어져야 합니다. FLT-SEC-ZP2...-SV에는 RfZ(추가 애플리케이션을 위한 공간) 및 APZ(종단점 미터 위치)에 케이블을 연결하기 위한 두 개의 부하 픽-오프 단자가 포함되어 있습니다. 새로운 FLT-SEC-ZP2-…-SV 보호 장치는 4가지 버전으로 제공되며, 각 버전은 TN-S/TT 및 TN-C 공급 시스템 구성에 맞게 설계되었고 최대 전류 값 Iimp는 7.5 kA 또는 12.5 kA입니다.