웨이브 솔더링 공정용 M23 HYBRID 장치 커넥터
2025-10-29
새로운 웨이브 솔더링 공정용 M23 하이브리드 장치 커넥터는 공간 절약형 3-in-1 솔루션으로 제공됩니다. 이 제품은 단 하나의 커넥터를 사용해 신호, 데이터 및 전력을 안정적으로 전송할 수 있도록 합니다.
M23 HYBRID 커넥터는 기존의 연선 조립 방식에 비해 장착 시간이 80% 단축되고 공간을 60% 절약합니다. PCB 커넥터를 추가로 사용할 필요가 없기 때문에 비용이 절감되고, PCB 복잡성이 줄어들며, EMC 위험이 최소화됩니다. 또한 오류가 발생할 가능성이 높은 작업 단계를 제거하여 안정성을 높입니다.
이 커넥터는 최대 630 V AC/850 V DC의 전압과 최대 30 A의 전류에 사용할 수 있도록 설계되었으며 최대 100 Mbit(CAT5)의 데이터 전송 속도를 지원합니다. 이 제품은 웨이브 솔더링 공정용으로 특별히 설계되었으며 예외 조항 6c를 적용하지 않는 RoHS II 지침을 준수합니다. M23 HYBRID 전체 시스템에는 PCB, 장치 및 필드 커넥터와 함께 하이브리드 케이블도 포함되어 있습니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com