파워 서플라이와 용량성 에너지 저장 장치가 통합된 유지 관리가 필요 없는 DC UPS
2025-10-29
동적 프로세스를 통한 디지털화의 증가 및 치솟는 전력 소비량으로 인해 전력 공급망이 한계에 도달하고 있습니다.
전력망의 갑작스러운 중단 생산 공장에 상당한 피해를 입히고 높은 비용을 초래할 수 있습니다. 민감한 생산 데이터가 위험에 노출되고 보안 관련 프로세스가 중단됩니다. 따라서 안정적이고 유지 관리가 필요 없는 파워 서플라이의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다.
피닉스컨택트는 TRIO3-CAP 파워 서플라이가 통합된 새로운 DC UPS를 통해 DC 애플리케이션을 위한 혁신적이고 유지 관리가 필요 없는 최대 20년의 서비스 수명을 가진 UPS 솔루션을 선보입니다. 파워 서플라이, UPS 및 에너지 저장 장치가 하나의 컴팩트 하우징에 결합된 이 3-in-1 장치는 컨트롤 캐비닛에 필요한 공간과 배선을 줄여줍니다. 푸쉬-인 기술이 적용되어 배선이 간단하고 공구가 필요하지 않습니다. 견고한 저장 기술로 500,000회 이상의 충전 및 방전이 가능합니다. TRIO3-CAP은 동적 부스트 기능을 통해 5초 동안 정격 전원의 최대 150%를 공급합니다. 에너지 저장 시스템의 CAP 부스트는 350밀리초 동안 최대 350%를 제공하며, 이는 높은 시동 전류에 이상적입니다. 설정 과정은 직관적이며, 장치에서 직접 또는 소프트웨어를 통해 수행됩니다. 대표적인 적용 분야에는 머신 빌딩 및 시스템 제조 분야, 에너지 및 인프라 분야, 그리고 높은 시스템 가용성과 최소한의 유지 관리가 요구되는 모든 분야가 포함됩니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com