0.8 mm 간격의 비차폐 보드-투-보드 커넥터

2025-08-27
FP 0,8 SL 시리즈 보드-투-보드 커넥터

피닉스컨택트는 최대 52 Gbps의 데이터 속도를 지원하는 FP 0.8 SL 시리즈의 새로운 비차폐 보드-투-보드 커넥터를 선보일 예정입니다. FP-0.8 차폐 버전의 PCB 설치 공간과 동일한 크기의 설치 공간을 공유하는 이 커넥터는 PCB 설계의 유연성을 높여줍니다. 따라서 설계 시 PCB 레이아웃을 조정하지 않고도 차폐 버전과 비차폐 버전을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

0.8 mm 간격의 FP 0.8 SL 시리즈는 12, 20, 32, 52 및 80개의 포지션으로 제공됩니다. 다양한 디자인과 향상된 결합 안정성을 갖춘 6 ~ 21 mm의 스택 높이로 인해 유연한 장치 설계가 가능합니다. 접점당 1.7 A의 정격 전류 용량, 500 V AC의 테스트 전압 및 최대 500회의 탈착 내구성을 제공하는 이 제품은 다양한 애플리케이션에 적합합니다. 커넥터는 차폐 옵션으로도 제공됩니다.

또 다른 주요 특징은 안정적인 기계 및 전기적 연결을 보장하는 양면 ScaleX 접점 시스템입니다. ScaleX 기술은 또한 높은 허용 오차 보상을 보장하고 접점을 보호하여 커넥터의 견고성을 높입니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션