직접 기계 통합을 위한 컴팩트 LED 신호 라이트

2025-08-27
다양한 디자인의 컴팩트 LED 신호 라이트

피닉스컨택트의 새로운 PSD-SL LED 신호 라이트 시리즈는 기계 기능에 대한 신호를 직접적으로 표시하기 위한 애플리케이션 지향적인 컴팩트 시그널링 솔루션입니다. 이 조명은 다용도로 사용할 수 있고 견고하게 제작되었으며 옥내 및 옥외 모두에서 사용하기에 적합합니다.

피닉스컨택트의 새로운 PSD-SL LED 신호 라이트를 사용하면 애플리케이션에서 직접 명확하고 기능적인 신호를 표시할 수 있습니다. 이 제품은 포인트 및 타워의 두 가지 디자인으로 제공되며, 버전에 따라 3 또는 7개의 색상을 선택할 수 있습니다. 점멸 및 색상 변화과 같은 다양한 조명 애니메이션 시퀀스를 통해 기계, 무인 운반차 시스템(AGVS), 서비스 로봇 등과 같은 다양한 시그널링 작업에 유연하게 적용할 수 있습니다. 라이트는 5-포지션, A-코딩된 M12 커넥터를 통해 연결되며 4비트 스위칭을 통해 24 V DC로 제어됩니다. M22 설치 구멍을 통해 간단하게 장착할 수 있으며 마운팅 소재가 제품과 함께 배송됩니다. IP66, IP67, IP69, IP6K9K 및 UL Type 4/4X 보호 등급과 -40 ~ +70°C의 넓은 온도 범위를 갖춘 이 조명은 실내와 실외 모두의 혹독한 산업 환경에도 적합합니다. 기계 환경에 즉시 적용할 수 있는 컴팩트하고 견고하며 다재다능한 솔루션인 PSD-SL 시리즈가 피닉스컨택트의 신호 포트폴리오에 새롭게 추가되었습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션