새로운 EP4200 및 EP5200 레이어 2 랩터 스위처
2025-10-01
피닉스컨택트의 EP4200 및 EP5200 시리즈 랩터 스위치는 고성능과 가용성을 갖춘 고급 레이어 2 기능을 갖추고 있습니다. 이 제품은 중요 인프라 및 에너지 분야의 까다로운 애플리케이션을 위해 특수 설계되었습니다.
IEC 61850-3 및 IEEE 1613 표준의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계된 이 표준 매니지드 스위치는 -40°C ~ +75°C(최대 +85°C)에 이르는 극한의 환경 조건에서도 안정적인 작동을 보장합니다.
EP5200 모델은 19인치 형식의 이더넷 포트를 최대 28개까지 지원합니다. EP4200은 컴팩트한 DIN 레일 하우징에 최대 16개의 이더넷 포트를 지원합니다. 두 모델 모두 구리 및 광섬유 포트를 통한 기가비트 이더넷 통신을 지원하며, 처리량이 많은 애플리케이션을 위해 10기가비트 포트 옵션을 사용할 수 있습니다.
강력한 레이어 2 기능 세트를 갖춘 랩터 포트폴리오는 안정성, 확장성, 규정 준수가 중요한 환경을 위해 설계되었습니다. 변전소, 산업 감시 제어 시스템 또는 에너지 배전 네트워크에 배포되는 이 스위치는 미션 크리티컬 프로세스에서 작동하는 데 필요한 성능과 복원력을 갖추고 있습니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com