WP 6000 제품군의 새로운 실외용 웹 패널

2025-10-01
Rugged WP 6000 시리즈

피닉스컨택트 WP 6000 제품군의 새로운 웹 패널은 극한의 실외 환경에서 사용할 수 있도록 특수 설계되었습니다.

표준 WP 6000 모델과 마찬가지로 컷아웃 호환이 가능한 견고한 WP 6000 HMI에는 실외용으로 설계된 다양한 구성 옵션과 하드웨어 기능이 있습니다.

인프라, 재생 에너지, 농업 기계, 운송 기계, 충전소 등의 분야에서 자동화가 증가함에 따라 까다로운 환경을 위한 HMI에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 새로운 실외용 웹 패널은 까다로운 실외 환경을 위해 특별히 개발되었으며 특히 견고하고 사용자 친화적입니다. 자외선 및 적외선 차단 기능이 통합된 햇빛 가독성 디스플레이로 직사광선 아래에서도 선명하고 쉽게 읽을 수 있습니다. 30~+65°C의 확장된 온도 범위로 극한의 기후 조건에서도 안정적인 작동이 가능합니다. 또한 패널의 충격 강도는 40g, 내진동은 5g으로 강화되었습니다. 자외선 차단 기능이 있는 긁힘 내성 PCAP 터치스크린은 정밀한 작동과 오래 지속되는 기능을 보장합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션