피닉스컨택트 멕시코 Querétaro의 신규 생산 시설 1단계 공사 공식 착공
피닉스컨택트는 전략적으로 글로벌 생산 네트워크를 확장하고, 공급망을 개선하며, 목표 시장에 더욱 가까이 다가가기 위해 미주 대륙에서 생산 네트워크를 확장했습니다. 건설 1단계의 일환으로 멕시코 Querétaro로 현장의 생산이 시작되었습니다.
신축 생산 시설의 1단계 공사 면적은 약 12,500 m²이며, 이는 피닉스컨택트사 빌딩 정보 모델링(BIM) 방식을 활용해 계획 및 건설한 최초의 건물입니다. 건설 프로젝트, 생산 및 물류에서 얻은 경험이 이 시설의 계획 및 개발에 반영되었습니다. Querétaro 부지의 개발 초기 단계부터 국제적인 영향력이 뚜렷하게 드러났습니다. 미국, 독일, 중국, 스페인, 멕시코 출신의 직원들이 다양한 전문적, 문화적 관점을 제시하며 복잡한 문제를 해결하기 위해 서로를 서로를 도왔습니다. "오늘은 집중적인 개발 단계를 성공적으로 완료한 날이자, 동시에 Querétaro 사업장의 새로운 역사가 시작되는 날입니다." 피닉스컨택트의 CFO인 Axel Wachholz는 "오늘 이 순간까지 모든 과정을 가능하게 해주신 전 세계 팀원 여러분께 감사드립니다."라고 감사의 뜻을 전했습니다.
전원 공급 장치 샘플 생산은 2026년 초에 시작되었습니다. 향후에는 컨트롤 캐비닛 제작을 위한 전기 및 전자 부품 생산까지 확대될 예정입니다. Querétaro에 위치한 생산 시설은 장기적인 관점에서 설계되었으며, 향후 비즈니스 성장과 함께 이곳에 생산 거점을 마련할 피닉스컨택트의 추가 사업부들을 수용할 수 있는 공간을 갖추고 있습니다. 또한 향후 총 면적을 20,000 m² 이상으로 늘리기 위한 확장 계획도 마련되어 있습니다. 장기적인 목표는 2032년까지 해당 사업장의 직원 수를 약 700명으로 증원하고 글로벌 생산 네트워크의 필수적이고 전략적인 거점으로 자리매김하는 것입니다.