PV 패널용 새로운 마운트 - 빠른 설치, 유연한 사용 가능

2025-09-18
기둥에 부착된 POS 팬픽스 PV 패널 마운팅

피닉스컨택트의 새로운 POS 팬픽스 마운트를 사용하면 제조업체에 관계없이 20~200Wp 범위의 PV 패널을 빠르고 쉽게 장착할 수 있습니다.

한 사람이 15분 이내에 마운트를 설치할 수 있습니다. 이를 통해 건설 현장의 수고를 줄이고 귀중한 설치 시간을 절약할 수 있습니다. 하나의 공구로 태양광 패널을 영구적이고 안정적으로 고정할 수 있어 효율성이 중요한 애플리케이션에 이상적입니다. 마운트는 표준 PV 패널과 호환되므로 다양한 환경에서 제조업체에 구애받지 않고 사용할 수 있습니다. 따라서 모듈형 태양광 시스템에 이상적인 솔루션입니다. 내후성 설계로 까다로운 조건에서도 안전하게 보관하고 긴 수명을 보장합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션