릴레이로 자동화를 재창조합니다: 컨트롤러에 대한 다중 프로토콜 연결이 가능한 네트워크 지원 PLC-INTERFACE 이더넷 게이트웨이 원격 릴레이 시스템

2025-10-01
다양한 프로토콜 이름이 옆에 표시된 DIN 레일에 장착된 PLC-인터페이스 이더넷 게이트웨이 릴레이 시스템

유연한 채널 할당 기능을 갖춘 피닉스컨택트의 모듈식 PLC-INTERFACE 이더넷 게이트웨이 원격 릴레이 시스템은 최대 56개의 I/O 채널로 간단한 애플리케이션을 최적화합니다. 일반적인 컨트롤러 소프트웨어와의 호환성을 통해 높은 수준의 유연성과 직관적인 네트워크 통합이 가능합니다.

새로운 원격 릴레이 시스템은 디지털 및 아날로그 입력 모듈과 출력 모듈, 온도 모듈 및 Ex 모듈을 통해 유연한 채널 구성을 가능하게 합니다. 컴팩트한 디자인의 이 모듈은 특히 분산형 컨트롤 박스의 채널 수가 중소규모인 간단한 애플리케이션에 적합합니다. 원격 릴레이 시스템을 통해 사용자는 분산 애플리케이션을 최적화할 수 있습니다. 디지털 및 아날로그 신호는 안정적으로 기록되며, 온도 및 아날로그 값은 10비트 분해능(값 범위 0 - 1,000)으로 정밀하게 처리됩니다.

고성능 칩셋이 탑재된 혁신적인 네트워크 모듈을 통해 프로피넷 클래스 C 및 S2 이중화를 포함한 멀티 프로토콜 연결이 가능합니다. 기존 컨트롤러 소프트웨어와의 호환성을 통해 제어 레벨에 직관적으로 통합하고 시간을 절약할 수 있습니다. 펌웨어 업데이트는 지속적인 기능 확장과 최적의 성능을 보장합니다. 최대 56개의 채널을 개별적으로 구성할 수 있는 이 솔루션은 각 애플리케이션에 맞게 정확하게 조정할 수 있습니다.

PLC-INTERFACE 릴레이 시스템과의 시스템 호환성을 통해 기존 시스템에서 간단한 기능 확장이 가능합니다. 이 에코시스템은 간단한 커플링 릴레이부터 회로 차단기가 통합된 릴레이 모듈에 이르기까지 다양한 기능을 제공합니다. 원격 중계 시스템의 유연성과 호환성은 간단한 애플리케이션을 위한 미래 지향적인 자동화 전략을 지원합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션