Push-X 제품 프로그램의 지속적인 성장
2026-04-20
피닉스컨택트는 정격 케이블 사이즈가 4 mm²인 단자대를 XT 제품군에 새롭게 추가했습니다. 이 제품을 사용하면 0.34 ~ 25 mm² 크기의 전선을 공구 없이 일관되게 배선할 수 있습니다.
새로운 피드스루 단자대는 혁신적인 Push-X 기술의 모든 장점을 갖추고 있습니다. 이 단자대를 사용하면 페룰 없이도 단선 및 연선을 포함한 모든 유형의 전선을 배선할 수 있습니다. 공장에서 사전에 장력이 가해진 접촉 스프링이 편리한 사용과 손쉬운 연결을 보장합니다. 전선 연결을 시각적 및 청각적으로 명확하게 식별할 수 있어 안전성이 한층 강화되고 작업이 용이해집니다. 주황색 작동 푸쉬 버튼을 사용해 전선을 쉽게 분리하고 스프링에 사전 장력을 가할 수 있습니다. 32 A의 정격 전류와 500 V의 정격 전압을 지원하는 XT 4 단자대는 수동 및 자동 배선 공정에 이상적입니다. 피닉스 콘택트는 다양한 크기의 전선을 빠르고, 안전하며, 효율적으로 배선할 수 있는 완전한 솔루션을 제공합니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com