CCS 충전 인렛용 보호 커버 - 스마트 기능으로 최적의 보호

2026-01-21
전기 다용도 차량 충전 포트에 장착되는 CHARX connect universal CCS 충전 인렛용 보호 커버이며 LED 상태 표시 및 기능 버튼이 옵션으로 제공됩니다.

최고 수준의 보호와 간편한 작동으로 전기 다용도 차량의 일상적인 사용 편의성에 새로운 기준을 제시하는 피닉스컨택트의 CHARX connect universal CCS 충전 인렛을 위한 새로운 보호 커버입니다.

이 제품들은 IPX5 등급의 보호를 통해 접촉 부위를 안정적으로 보호하여 까다로운 환경 조건에도 전기 다용도 차량을 안전하게 사용할 수 있도록 합니다. 보호 커버는 견고한 보호 기능 외에도 사용하기 편리하도록 DC 커버를 들어 올리면 AC 커버가 자동으로 열리는 기능과 같은 스마트 기능을 갖추고 있습니다. 보호 커버는 CHARX control vehicle 충전 컨트롤러와 호환되며 모든 일반적인 충전 표준을 지원합니다. CCS 타입 1과 타입 2의 동일한 나사 체결 지점으로 인해 디자인-인이 간단합니다. 예를 들어, 자유롭게 제어할 수 있는 RGB LED 상태 표시와 충전 프로세스를 종료하는 데 사용할 수 있는 기능 버튼과 같은 옵션 기능을 통합할 수 있습니다. LED 디스플레이와 버튼은 6핀 MCON 커넥터를 통해 연결되며, LED 디스플레이는 펄스 폭 모듈화(PWM) 방식으로 제어되어 LED의 밝기를 정밀하게 조절할 수 있습니다.
또 다른 이점: 보호 커버가 차량 외부 부품 보호를 규제하는 국제 안전 표준 UNECE R61의 요구 사항을 충족하여 도로 사용자의 안전에 기여합니다.
전체적으로 170.7 mm x 184.4 mm x 41.0 mm(부가 부품 제외) 또는 61.1 mm(부가 부품 포함) 크기의 보호 커버는 CCS 타입 1과 타입 2에 맞는 다양한 버전으로 제공되기 때문에 다양한 차량 콘셉트에 유연하게 적용할 수 있으며, 모든 용도에 적합한 솔루션으로 제공됩니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션