최대 7.5 kW 모터를 위한 새로운 스피드 스타터로 적용 범위 확대
2026-02-27
피닉스컨택트 Contactron 시리즈의 새로운 스피드 스타터는 최대 7.5 kW 모터에 적합하며 유연한 속도 제어는 물론 높은 안전 표준(SIL 3/PLe)을 제공합니다. 직관적인 작동 방식과 간단한 배선 덕분에 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.
안전 토크 차단(STO) 기능 및 EMC 필터 옵션과 같은 통합 기능으로 산업용 애플리케이션에서 효율성과 안정성을 보장합니다. 이제 사용자들은 새로운 스피드 스타터를 통해 더욱 강력한 솔루션을 활용할 수 있게 되었습니다. 이 장치는 최대 7.5 kW의 모터를 지원하며 사용자 친화적인 작동과 모터로의 에너지 공급을 즉시 중단합니다. 아날로그 입력을 사용하여 속도를 유연하게 조절할 수 있으며, 최대 4단계의 고정 속도 레벨을 통해 정밀한 제어가 가능합니다.
파라미터화가 가능한 램프를 통해 가속 및 감속 동작을 개별적으로 조정할 수 있습니다. 출력이 4.0 kW 이상일 경우 제동 저항기를 연결해야 합니다. Contactron 시리즈의 스피드 스타터는 다양한 환경에서 간섭 없이 작동할 수 있도록 내장형 EMC 필터가 옵션으로 제공됩니다. 적합한 기능 블록은 PLCnext 라이브러리에도 제공됩니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com